2-pin (NDS) package image

LM117K STEEL 활성

단락 보호를 지원하는 확장된 온도 1.5A 조정 가능 선형 레귤레이터

다음과 동일: LM117K 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
MSL 등급/피크 리플로우 Call TI
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-CAN (NDS) | 2
작동 온도 범위(°C) -55 to 150
패키지 수량 | 캐리어 50 | TRAY NON-STD

LM117의 주요 특징

  • For a newer drop-in alternative, see the LM317
  • Typ. 0.1% load regulation
  • Typ. 0.01%/V line regulation
  • 1.5-A output current
  • Adjustable output down to 1.25 V
  • Current limit constant with temperature
  • 80-dB ripple rejection
  • Short-circuit protected output
  • −55°C to 150°C operating temperature range (LM117)

LM117에 대한 설명

The LM117 and LM317-N series of adjustable 3-pin positive voltage regulators are capable of supplying in excess of 1.5 A over a 1.25-V to 37-V output range and a wide temperature range. They are exceptionally easy to use and require only two external resistors to set the output voltage. Further, both line and load regulation are better than standard fixed regulators.

The LM117 and LM317-N offer full overload protection such as current limit, thermal overload protection and safe area protection. All overload protection circuitry remains fully functional even if the adjustment terminal is disconnected.

Typically, no capacitors are needed unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors, in which case an input bypass is needed. An optional output capacitor can be added to improve transient response. The adjustment terminal can be bypassed to achieve very high ripple rejection ratios that are difficult to achieve with standard 3-terminal regulators.

Because the regulator is floating and detects only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. That is, avoid short-circuiting the output.

By connecting a fixed resistor between the adjustment pin and output, the LM117 and LM317-N can be also used as a precision current regulator. Supplies with electronic shutdown can be achieved by clamping the adjustment terminal to ground, which programs the output to 1.25 V where most loads draw little current.

For applications requiring greater output current, see the LM150 series (3 A) and LM138 series (5 A) data sheets. For the negative complement, see the LM137 series data sheet.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기